Menu Search

Tapones para tubería PCR

En producción

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería H d Compra
5,85 € - 6,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
14"
56.8 mm
355.6 mm
8,10 € - 12,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
30.0 mm
90.0 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
280.0 mm
0,99 € - 1,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
156.0 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.3 mm
250.0 mm
0,1422 € - 0,2212 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.8 mm
8.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.1 mm
15.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
31.8 mm
0,324 € - 0,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
73.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.6 mm
88.9 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
47.5 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
193.7 mm
0,261 € - 0,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.4 mm
70.0 mm
0,504 € - 0,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
95.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
80.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
85.0 mm
  • de 6
Capuchón para tubos 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Rango de precios
6,50 € - 5,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Rango de precios
12,60 € - 8,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20748784

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Rango de precios
4,46 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 156.0 mm LDPE - PCR Verde

20748920

Rango de precios
1,10 € - 0,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Rango de precios
6,244 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Rango de precios
0,2212 € - 0,1422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20748074

Rango de precios
0,049 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20748173

Rango de precios
0,0882 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Rango de precios
0,077 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/8"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20748364

Rango de precios
0,119 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20748593

Rango de precios
0,504 € - 0,324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Rango de precios
0,2016 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749019

Rango de precios
2,60 € - 2,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Rango de precios
0,29 € - 0,261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Rango de precios
0,56 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20748630

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%