Menu Search

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.
  • Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca PD Color Material H L Compra
0,1475 € - 0,3261 € 4999 En stock
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Rojo
PEBD
9.2 mm
6.2 mm
0,2436 € - 0,5385 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Rojo
PEBD
9.4 mm
6.0 mm
0,1475 € - 0,3261 € 11681 En stock
21.5 mm
M14
1.5 mm
Rojo
PEBD
12.5 mm
8.0 mm
  • de 2
Tapón protector roscado Rosca UNF 7/8 PEBD Rojo

10068816

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
4999 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Medida de la rosca
    7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón protector roscado Rosca UNF 1-5/16 PEBD Rojo

10073087

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica M14 PEBD Rojo

10085653

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
11681 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica