El tapón de protección con bisagra abierta ofrece una protección duradera. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +50 C.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0008
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | FD | H | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,41 € - 0,9061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5574 € - 1,2326 € | 3998 En stock |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3452 € - 0,7634 € | 36 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2327 € - 0,5145 € | 7604 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,5909 € | 900 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,6559 € | 280 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10100141 | 0,3081 € - 0,6814 € | 7245 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,3479 € - 0,7689 € | 1101 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,5372 € | 12946 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar