Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | Dirección de arrastre | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2329 € - 0,2449 € | 287 En stock |
1.697 in
43.1 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1044 € - 0,11 € | 2500 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6 - Abierto
|
||
| 1,0806 € - 1,1387 € | 632 En stock |
4.48 in
113.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,4961 € - 0,5231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.618 in
66.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6 - Abierto
|
||
| 0,2178 € - 0,2294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.583 in
40.2 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,0735 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 0,031 € - 0,0685 € | 234600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0756 € | 20745 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0389 € - 0,0861 € | 30000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 10073254 | 0,117 € - 0,2588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
Negro
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
2
|
|
| 0,1543 € - 0,1623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.083 in
27.5 mm
|
Negro
|
GTP
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1606 € | 913 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1399 € | 440 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
GTP
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,1066 € - 0,2357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1528 € | 13522 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1223 € - 0,2704 € | 11400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 10083918 | 0,0579 € - 0,128 € | 100 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
|
| 0,0707 € - 0,1564 € | 13400 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1798 € | 27700 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,2706 € - 0,5983 € | 789 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar