Menu Search

Tapón antimusgo 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Negro

Este tapón paralelo de PVC negro es muy resistente a la rotura. Ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. El reborde permite una buena protección del revestimiento de la pared y facilita la extracción.
Referencia de Essentra:

10086162

Número de pieza del fabricante:

12683

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,4037 €
3000 - 14999 0,1922 €
15000 + 0,1826 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

121,11 €

300 x 0,4037 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.0 mm
d 21.0 mm
ID 18.0 mm
Material PVC
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros