Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | Material | H | L | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3/8
|
Marrón
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1/8
|
Marrón
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
|||
| 3310 En stock |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Rojo
|
PEAD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1/4
|
Marrón
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 8690 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Rojo
|
PEAD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| 1050 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Rojo
|
PEAD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| 11140 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Rojo
|
PEAD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
|||
| 4226 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Rojo
|
PEAD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar