Menu Search

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material H L Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Compra
0,3302 € - 0,7299 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Rojo
PEBD
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,157 € - 0,347 € 17550 En stock
17.2 mm
Rojo
PEBD
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,3505 € - 0,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.2 mm
Rojo
PEBD
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,4791 € - 1,0591 € 13845 En stock
40.9 mm
Rojo
PEBD
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,3681 € - 0,8138 € 10808 En stock
21.7 mm
Rojo
PEBD
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,1333 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.9 mm
Rojo
PEBD
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
10186176 0,3031 € - 0,6701 € 20210 En stock
20.4 mm
Rojo
PEBD
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
1,5159 € - 3,351 € 300 En stock
34.0 mm
Rojo
PEBD
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1338 € - 0,2959 € 2700 En stock
15.3 mm
Rojo
PEBD
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,3302 € - 0,7299 € 8360 En stock
24.1 mm
Rojo
PEBD
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,2734 € - 0,6043 € 8359 En stock
20.8 mm
Rojo
PEBD
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
2967 En stock
34.0 mm
Amarillo
PEAD
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
10000 En stock
19.5 mm
Amarillo
PEAD
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
3500 En stock
30.0 mm
Amarillo
PEAD
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,5335 € - 0,5616 € 5956 En stock
20.0 mm
Amarillo
PEAD
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 En stock
21.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
0,4822 € - 1,0658 € 3000 En stock
18.0 mm
Amarillo
PEAD
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,9892 € - 2,1873 € 14500 En stock
33.0 mm
Amarillo
PEAD
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
0,7284 € - 0,7667 € 1500 En stock
23.0 mm
Amarillo
PEAD
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
3400 En stock
25.0 mm
Amarillo
PEAD
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • de 2
Tapón roscado Rosca UNF 7/8 in x 14 PEBD Rojo

10186206

Rango de precios
0,7299 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8 in x 14
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 1/2 in x 20 PEBD Rojo

10186169

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
17550 En stock
Atributos
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2 in x 20
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 7⁄16 in x 20 PEBD Rojo

10186152

Rango de precios
0,7749 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 1- 5/16 in x 12 PEBD Rojo

10186237

Rango de precios
1,0591 € - 0,4791 €

Niveles de existencias
13845 En stock
Atributos
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 11/16 in x 12 PEBD Rojo

10186213

Rango de precios
0,8138 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
10808 En stock
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11/16 in x 12
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rojo

10186312

Rango de precios
0,2947 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 9⁄16 in x 18 PEBD Rojo

10186176

Rango de precios
0,6701 € - 0,3031 €

Niveles de existencias
20210 En stock
Atributos
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rojo

10186220

Rango de precios
3,351 € - 1,5159 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 3/8 in x 24 PEBD Rojo

10186145

Rango de precios
0,2959 € - 0,1338 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 in x 24
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 3/4 in x 16 PEBD Rojo

10186190

Rango de precios
0,7299 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
8360 En stock
Atributos
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4 in x 16
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF 5/8 in x 18 PEBD Rojo

10186183

Rango de precios
0,6043 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
8359 En stock
Atributos
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8 in x 18
  • Material
    PEBD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 1-1/16 x 12 PEAD Amarillo

10145913


Niveles de existencias
2967 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/16 x 12
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 9/16 x 18 PEAD Amarillo

10145753


Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 7/8 x 14 PEAD Amarillo

10145852


Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8 x 14
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 9/16 x 18 PEAD Amarillo

10145746

Rango de precios
0,5616 € - 0,5335 €

Niveles de existencias
5956 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 5/8 x 18 PEAD Amarillo

10145760


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8 x 18
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 1/2 in x 20 PEAD Amarillo

10145739

Rango de precios
1,0658 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2 in x 20
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 1 in x 12 PEAD Amarillo

10145876

Rango de precios
2,1873 € - 0,9892 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 in x 12
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 11/16 x 16 PEAD Amarillo

10145784

Rango de precios
0,7667 € - 0,7284 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 3/4 x 16 PEAD Amarillo

10145807


Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4 x 16
  • Material
    PEAD