Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2387 € - 0,2512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2546 € - 0,268 € | 700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5215 € - 0,549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2684 € | 250 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,1356 € | 237572 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10250402 | 0,5855 € - 0,6163 € | 11050 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 1,2875 € - 1,3553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7901 € - 0,8318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8481 € - 0,8927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 3374 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,7189 € - 2,8621 € | 4350 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,8707 € - 3,0218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,2934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5087 € - 0,5087 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3524 € - 0,371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,4996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,3051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,8749 € - 0,921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar