Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3896 € - 0,41 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1287 € - 0,1355 € | 18721 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,1989 € - 0,2094 € | 30412 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,8105 € - 0,8535 € | 202 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
Silicona
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,0602 € - 0,0633 € | 36130 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2572 € - 0,2707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,152 € - 0,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3211 € - 0,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5713 € - 0,6013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,5403 € - 0,5683 € | 7509 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3005 € - 0,3162 € | 10670 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2288 € - 0,2408 € | 4907 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,0894 € - 1,1469 € | 1490 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1624 € - 0,1709 € | 6885 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2124 € - 0,2236 € | 10824 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,1745 € - 0,1838 € | 7500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4208 € - 0,4434 € | 820 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1433 € - 0,1511 € | 17082 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3475 € - 1,4186 € | 200 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5586 € - 0,5887 € | 8182 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar