Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,5586 € - 0,5887 € 8182 En stock
38.1 mm
Azul
Silicona
20.6 mm
1,5867 € - 1,6702 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
0,3005 € - 0,3162 € 10670 En stock
38.1 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
1,0572 € - 1,113 € 2000 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
24.6 mm
1,3475 € - 1,4186 € 200 En stock
109.2 mm
Verde
Silicona
19.1 mm
0,6483 € - 0,6824 € 1322 En stock
48.9 mm
Verde
Silicona
19.1 mm
1,0894 € - 1,1469 € 1490 En stock
88.9 mm
Verde
Silicona
19.1 mm
1,6171 € - 1,7022 € 700 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
10293003 0,1407 € - 0,1481 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
0,1624 € - 0,1709 € 6885 En stock
25.4 mm
Verde
Silicona
5.9 mm
1,0289 € - 1,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Rosa
Silicona
38.1 mm
0,207 € - 0,2179 € 758226 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
6.4 mm
0,1193 € - 0,1256 € 19063 En stock
12.7 mm
Amarillo
Silicona
2.8 mm
0,2544 € - 0,2678 € 57083 En stock
38.1 mm
Amarillo
Silicona
7.5 mm
0,1814 € - 0,1909 € 18560 En stock
28.6 mm
Rosa
Silicona
5.9 mm
0,1274 € - 0,1341 € 1163 En stock
12.7 mm
Rosa
Silicona
5.9 mm
0,1186 € - 0,1248 € 4430 En stock
12.7 mm
Verde
Silicona
4.8 mm
0,1278 € - 0,1345 € 14484 En stock
12.7 mm
Azul
Silicona
4.0 mm
0,2178 € - 0,2294 € 196 En stock
38.1 mm
Rosa
Silicona
5.9 mm
0,2899 € - 0,3051 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
4.4 mm
  • de 13
Capuchón 20.6 mm 38.1 mm Silicona Azul

10292976

Rango de precios
0,5887 € - 0,5586 €

Niveles de existencias
8182 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 28.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10251669

Rango de precios
1,6702 € - 1,5867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 9.5 mm 38.1 mm Silicona Naranja

10292952

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
10670 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 24.6 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251355

Rango de precios
1,113 € - 1,0572 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 109.2 mm Silicona Verde

10292877

Rango de precios
1,4186 € - 1,3475 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm Silicona Verde

10292853

Rango de precios
0,6824 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
1322 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 19.1 mm 88.9 mm Silicona Verde

10292860

Rango de precios
1,1469 € - 1,0894 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 38.1 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251447

Rango de precios
1,7022 € - 1,6171 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 3.8 mm 25.4 mm Silicona Azul

10293003

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.9 mm 25.4 mm Silicona Verde

10192092

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
6885 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Verde
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 38.1 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10192153

Rango de precios
1,0827 € - 1,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Rosa
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 6.4 mm 12.7 mm Silicona Natural

10192108

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
758226 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 2.8 mm 12.7 mm Silicona Amarillo

10192054

Rango de precios
0,1256 € - 0,1193 €

Niveles de existencias
19063 En stock
Atributos
  • d
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Amarillo
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 7.5 mm 38.1 mm Silicona Amarillo

10293126

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
57083 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-24;M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.9 mm 28.6 mm Silicona Rosa

10293102

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
18560 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28;M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.9 mm 12.7 mm Silicona Rosa

10293096

Rango de precios
0,1341 € - 0,1274 €

Niveles de existencias
1163 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28;M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 4.8 mm 12.7 mm Silicona Verde

10293041

Rango de precios
0,1248 € - 0,1186 €

Niveles de existencias
4430 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.0 mm 12.7 mm Silicona Azul

10293010

Rango de precios
0,1345 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
14484 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.9 mm 38.1 mm Silicona Rosa

10293119

Rango de precios
0,2294 € - 0,2178 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.4 mm 38.1 mm EPDM Negro

10250891

Rango de precios
0,3051 € - 0,2899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C