Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,2436 € - 0,2565 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Negro
EPDM
4.0 mm
1,0139 € - 1,0676 € 3492 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
0,2475 € - 0,2604 € 65702 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
4.4 mm
0,132 € - 0,2919 € 8991 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
2.5 mm
0,7781 € - 0,819 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
0,1461 € - 0,1539 € 61104 En stock
25.4 mm
Azul
Silicona
4.2 mm
0,31 € - 0,6851 € 2900 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
6.0 mm
1,2872 € - 1,354 € 470 En stock
50.8 mm
Natural
EPDM
41.3 mm
2,4088 € - 2,5358 € 463 En stock
109.2 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
2,9513 € - 3,1062 € 18930 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
41.3 mm
0,3293 € - 0,3465 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.9 mm
Natural
EPDM
14.3 mm
0,7297 € - 0,7674 € 23 En stock
63.5 mm
Natural
EPDM
17.5 mm
0,094 € - 0,0989 € 17842 En stock
16.7 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
1,4756 € - 1,5531 € 1239 En stock
63.5 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
0,2626 € - 0,2766 € 415 En stock
15.9 mm
Natural
EPDM
17.5 mm
0,4046 € - 0,4262 € 251 En stock
25.4 mm
Natural
EPDM
20.6 mm
0,9743 € - 2,1537 € 962 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
24.0 mm
1,7201 € - 1,8103 € 354 En stock
50.8 mm
Natural
EPDM
53.5 mm
2,1794 € - 4,8162 € 97 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
39.0 mm
0,8901 € - 0,9375 € 21708 En stock
27.9 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
  • de 13
Capuchón 4.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348543

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 14.3 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348864

Rango de precios
1,0676 € - 1,0139 €

Niveles de existencias
3492 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 4.4 mm 12.7 mm EPDM Negro

10348550

Rango de precios
0,2604 € - 0,2475 €

Niveles de existencias
65702 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 2.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348451

Rango de precios
0,2919 € - 0,132 €

Niveles de existencias
8991 En stock
Atributos
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 31.8 mm 38.1 mm Silicona Natural

10348390

Rango de precios
0,819 € - 0,7781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 4.2 mm 25.4 mm Silicona Azul

10292815

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
61104 En stock
Atributos
  • d
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 6.0 mm 39.0 mm EPDM Negro

10386460

Rango de precios
0,6851 € - 0,31 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 41.3 mm 50.8 mm EPDM Natural

10350836

Rango de precios
1,354 € - 1,2872 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 109.2 mm EPDM Negro

10350904

Rango de precios
2,5358 € - 2,4088 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 41.3 mm 50.8 mm EPDM Negro

10350935

Rango de precios
3,1062 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
18930 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 14.3 mm 27.9 mm EPDM Natural

10350751

Rango de precios
0,3465 € - 0,3293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 63.5 mm EPDM Natural

10350775

Rango de precios
0,7674 € - 0,7297 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 14.3 mm 16.7 mm EPDM Negro

10350850

Rango de precios
0,0989 € - 0,094 €

Niveles de existencias
17842 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 63.5 mm EPDM Negro

10350881

Rango de precios
1,5531 € - 1,4756 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 15.9 mm EPDM Natural

10350768

Rango de precios
0,2766 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
415 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 20.6 mm 25.4 mm EPDM Natural

10350805

Rango de precios
0,4262 € - 0,4046 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 24.0 mm 39.0 mm EPDM Negro

10386521

Rango de precios
2,1537 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
962 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 53.5 mm 50.8 mm EPDM Natural

10350843

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 39.0 mm 52.0 mm EPDM Negro

10386569

Rango de precios
4,8162 € - 2,1794 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 14.3 mm 27.9 mm EPDM Negro

10350867

Rango de precios
0,9375 € - 0,8901 €

Niveles de existencias
21708 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C