Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2359 € - 0,2483 € | 7794 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2667 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,7469 € - 0,7868 € | 16935 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,6789 € - 3,8728 € | 14 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5398 € - 0,5683 € | 2915 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,41 € - 1,4843 € | 1397 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,7556 € - 0,7943 € | 3530 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0715 € - 0,0753 € | 7148 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4895 € - 0,5153 € | 8073 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2731 € - 0,2873 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,4875 € - 1,5649 € | 23536 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0771 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,2475 € - 0,2604 € | 65702 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,132 € - 0,2919 € | 8991 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,0139 € - 1,0676 € | 3492 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2012 € - 0,2118 € | 12484 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2436 € - 0,2565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9739 € - 2,0784 € | 1297 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4129 € - 0,4344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,3206 € - 1,3895 € | 37402 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar