Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
1,7201 € - 1,8103 € 354 En stock
50.8 mm
Natural
EPDM
53.5 mm
1,3303 € - 1,4002 € 3200 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
20.6 mm
1,9621 € - 2,0655 € 2189 En stock
72.2 mm
Negro
EPDM
21.5 mm
1,9487 € - 4,3084 € 52 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
36.0 mm
2,9513 € - 3,1062 € 18930 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
41.3 mm
0,4046 € - 0,4262 € 251 En stock
25.4 mm
Natural
EPDM
20.6 mm
0,31 € - 0,6851 € 2900 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
6.0 mm
2,1794 € - 4,8162 € 97 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
39.0 mm
1,4756 € - 1,5531 € 1239 En stock
63.5 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
0,9743 € - 2,1537 € 962 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
24.0 mm
1,2679 € - 1,3346 € 1200 En stock
109.2 mm
Natural
EPDM
19.1 mm
1,3938 € - 1,467 € 2200 En stock
48.9 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
3,9803 € - 4,1892 € 397 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
53.5 mm
0,6458 € - 0,6791 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
0,8901 € - 0,9375 € 21708 En stock
27.9 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
0,6361 € - 0,6695 € 8922 En stock
48.9 mm
Natural
EPDM
19.1 mm
0,9773 € - 1,0289 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.2 mm
Natural
EPDM
21.5 mm
0,1461 € - 0,1539 € 61104 En stock
25.4 mm
Azul
Silicona
4.2 mm
992 En stock
30.0 mm
Negro
EPDM
7.7 mm
1,4746 € - 1,5521 € 79 En stock
101.6 mm
Natural
Silicona
24.6 mm
  • de 13
Capuchón 53.5 mm 50.8 mm EPDM Natural

10350843

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 20.6 mm 25.4 mm EPDM Negro

10350911

Rango de precios
1,4002 € - 1,3303 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm EPDM Negro

10350928

Rango de precios
2,0655 € - 1,9621 €

Niveles de existencias
2189 En stock
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 36.0 mm 52.0 mm EPDM Negro

10386552

Rango de precios
4,3084 € - 1,9487 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    36.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 41.3 mm 50.8 mm EPDM Negro

10350935

Rango de precios
3,1062 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
18930 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 20.6 mm 25.4 mm EPDM Natural

10350805

Rango de precios
0,4262 € - 0,4046 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 6.0 mm 39.0 mm EPDM Negro

10386460

Rango de precios
0,6851 € - 0,31 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 39.0 mm 52.0 mm EPDM Negro

10386569

Rango de precios
4,8162 € - 2,1794 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 63.5 mm EPDM Negro

10350881

Rango de precios
1,5531 € - 1,4756 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 24.0 mm 39.0 mm EPDM Negro

10386521

Rango de precios
2,1537 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
962 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 109.2 mm EPDM Natural

10350799

Rango de precios
1,3346 € - 1,2679 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm EPDM Negro

10350898

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 53.5 mm 50.8 mm EPDM Negro

10350942

Rango de precios
4,1892 € - 3,9803 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 15.9 mm EPDM Negro

10350874

Rango de precios
0,6791 € - 0,6458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 14.3 mm 27.9 mm EPDM Negro

10350867

Rango de precios
0,9375 € - 0,8901 €

Niveles de existencias
21708 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm EPDM Natural

10350782

Rango de precios
0,6695 € - 0,6361 €

Niveles de existencias
8922 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm EPDM Natural

10350812

Rango de precios
1,0289 € - 0,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 4.2 mm 25.4 mm Silicona Azul

10292815

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
61104 En stock
Atributos
  • d
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 7.7 mm 30.0 mm EPDM Negro

10359716


Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 24.6 mm 101.6 mm Silicona Natural

10606186

Rango de precios
1,5521 € - 1,4746 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C