Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6673 € - 0,7028 € | 2279 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6366 € - 0,6701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,237 € - 0,2495 € | 700 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0633 € | 35130 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,041 € | 155985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3211 € - 0,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0585 € | 36987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,3504 € - 2,4742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1164 € | 35587 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,111 € - 0,1166 € | 1575 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0236 € - 1,0773 € | 7401 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,3594 € - 1,431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.843 in
72.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,0951 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,3642 € - 1,4361 € | 31400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,3098 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2077 € - 0,2187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,152 € - 0,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar