Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
2,4724 € - 2,6026 € 450 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
47.6 mm
0,6847 € - 0,7209 € 955 En stock
63.5 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
0,1569 € - 0,1653 € 6007 En stock
12.7 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
1,35 € - 1,4211 € 850 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
0,1529 € - 0,161 € 6142 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
4.8 mm
0,0878 € - 0,0924 € 16904 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
0.9 mm
0,8815 € - 0,9278 € 24099 En stock
50.8 mm
Natural
Silicona
27.0 mm
0,5237 € - 0,5512 € 456 En stock
48.9 mm
Verde
Silicona
19.1 mm
0,814 € - 0,8569 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
13.6 mm
0,2618 € - 0,2756 € 371 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
4.8 mm
0,237 € - 0,2495 € 700 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
3.2 mm
0,269 € - 0,2836 € 12693 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
11.9 mm
0,4746 € - 0,4996 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
5.7 mm
0,8105 € - 0,8535 € 202 En stock
38.1 mm
Negro
Silicona
30.2 mm
0,3752 € - 0,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
4.4 mm
1,2875 € - 1,3553 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
22.2 mm
0,2546 € - 0,268 € 700 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
2.5 mm
0,6366 € - 0,6701 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
9.0 mm
0,3098 € - 0,3261 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Natural
Silicona
7.1 mm
0,2549 € - 0,2684 € 250 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
4.4 mm
  • de 13
Capuchón 47.6 mm 50.8 mm EPDM Negro

10251485

Rango de precios
2,6026 € - 2,4724 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 15.9 mm 63.5 mm Silicona Natural

10292839

Rango de precios
0,7209 € - 0,6847 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-18;M17
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 9.5 mm 12.7 mm Silicona Naranja

10292921

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
6007 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 38.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10251430

Rango de precios
1,4211 € - 1,35 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 4.8 mm 38.1 mm Silicona Natural

10192085

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
6142 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 0.9 mm 12.7 mm Silicona Natural

10292785

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
16904 En stock
Atributos
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 27.0 mm 50.8 mm Silicona Natural

10292891

Rango de precios
0,9278 € - 0,8815 €

Niveles de existencias
24099 En stock
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm Silicona Verde

10292846

Rango de precios
0,5512 € - 0,5237 €

Niveles de existencias
456 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 13.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10374412

Rango de precios
0,8569 € - 0,814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.8 mm 12.7 mm Silicona Natural

10250310

Rango de precios
0,2756 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 3.2 mm 12.7 mm Silicona Natural

10250228

Rango de precios
0,2495 € - 0,237 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 11.9 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242339

Rango de precios
0,2836 € - 0,269 €

Niveles de existencias
12693 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.7 mm 38.1 mm Silicona Natural

10250358

Rango de precios
0,4996 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 30.2 mm 38.1 mm Silicona Negro

10192146

Rango de precios
0,8535 € - 0,8105 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 4.4 mm 38.1 mm Silicona Natural

10250297

Rango de precios
0,395 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 22.2 mm 38.1 mm Silicona Natural

10242506

Rango de precios
1,3553 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 2.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10250204

Rango de precios
0,268 € - 0,2546 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 9.0 mm 38.1 mm Silicona Natural

10250426

Rango de precios
0,6701 € - 0,6366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 7.1 mm 12.7 mm Silicona Natural

10250396

Rango de precios
0,3261 € - 0,3098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.4 mm 12.7 mm Silicona Natural

10250280

Rango de precios
0,2684 € - 0,2549 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C