Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
3,9803 € - 4,1892 € 397 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
53.5 mm
1,7201 € - 1,8103 € 354 En stock
50.8 mm
Natural
EPDM
53.5 mm
0,9743 € - 2,1537 € 962 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
24.0 mm
1,2679 € - 1,3346 € 1200 En stock
109.2 mm
Natural
EPDM
19.1 mm
0,9773 € - 1,0289 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.2 mm
Natural
EPDM
21.5 mm
0,8901 € - 0,9375 € 21708 En stock
27.9 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
0,6361 € - 0,6695 € 8922 En stock
48.9 mm
Natural
EPDM
19.1 mm
0,6458 € - 0,6791 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
3,6812 € - 8,138 € 180 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
48.0 mm
2,7189 € - 2,8621 € 4350 En stock
50.8 mm
Natural
Silicona
41.3 mm
1,8418 € - 1,9388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
0,6673 € - 0,7028 € 2579 En stock
76.2 mm
Natural
Silicona
12.7 mm
0,8481 € - 0,8927 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
20.6 mm
0,2341 € - 0,2464 € 6774 En stock
16.7 mm
Natural
Silicona
14.3 mm
0,7901 € - 0,8318 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
12.2 mm
1,0236 € - 1,0773 € 8101 En stock
44.5 mm
Natural
Silicona
34.3 mm
1,0085 € - 1,0613 € 126 En stock
72.2 mm
Azul
Silicona
21.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € 1262 En stock
12.7 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
1,3594 € - 1,431 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.2 mm
Negro
EPDM
21.5 mm
0,1367 € - 0,1438 € 40980 En stock
19.1 mm
Verde
Silicona
4.8 mm
  • de 13
Capuchón 53.5 mm 50.8 mm EPDM Negro

10350942

Rango de precios
4,1892 € - 3,9803 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 53.5 mm 50.8 mm EPDM Natural

10350843

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 24.0 mm 39.0 mm EPDM Negro

10386521

Rango de precios
2,1537 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
962 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 109.2 mm EPDM Natural

10350799

Rango de precios
1,3346 € - 1,2679 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm EPDM Natural

10350812

Rango de precios
1,0289 € - 0,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 14.3 mm 27.9 mm EPDM Negro

10350867

Rango de precios
0,9375 € - 0,8901 €

Niveles de existencias
21708 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm EPDM Natural

10350782

Rango de precios
0,6695 € - 0,6361 €

Niveles de existencias
8922 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 15.9 mm EPDM Negro

10350874

Rango de precios
0,6791 € - 0,6458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 48.0 mm 52.0 mm EPDM Negro

10386576

Rango de precios
8,138 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • d
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 41.3 mm 50.8 mm Silicona Natural

10449493

Rango de precios
2,8621 € - 2,7189 €

Niveles de existencias
4350 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 25.4 mm 50.8 mm Silicona Natural

10250624

Rango de precios
1,9388 € - 1,8418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 12.7 mm 76.2 mm Silicona Natural

10250501

Rango de precios
0,7028 € - 0,6673 €

Niveles de existencias
2579 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 20.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10449462

Rango de precios
0,8927 € - 0,8481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 14.3 mm 16.7 mm Silicona Natural

10250525

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
6774 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 12.2 mm 38.1 mm Silicona Natural

10250495

Rango de precios
0,8318 € - 0,7901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 34.3 mm 44.5 mm Silicona Natural

10292907

Rango de precios
1,0773 € - 1,0236 €

Niveles de existencias
8101 En stock
Atributos
  • d
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm Silicona Azul

10292983

Rango de precios
1,0613 € - 1,0085 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.7 mm 12.7 mm Silicona Rosa

10293065

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
1262 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm EPDM Negro

10545768

Rango de precios
1,431 € - 1,3594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-9;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 4.8 mm 19.1 mm Silicona Verde

10292914

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
40980 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona