Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2626 € - 0,2764 € | 132 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,3504 € - 2,4742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,111 € - 0,1166 € | 1575 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1106 € - 0,1164 € | 34087 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,4576 € - 0,4576 € | 100 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1909 € - 1,2536 € | 3 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10251041 | 0,4029 € - 0,4241 € | 498 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,7077 € - 0,7448 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2691 € - 0,2833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1168 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2808 € - 0,2956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1824 € - 0,192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1404 € - 0,1478 € | 5000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2899 € - 0,3051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,8749 € - 0,921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,325 € - 2,4473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10251003 | 0,3609 € - 0,3799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,4563 € - 0,48 € | 1303 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4121 € - 0,4337 € | 152 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,8327 € - 0,8767 € | 5 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar