Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
1,3594 € - 1,431 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.2 mm
Negro
EPDM
21.5 mm
0,8327 € - 0,8767 € 5 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
0,4563 € - 0,48 € 1303 En stock
76.2 mm
Negro
EPDM
12.7 mm
0,2546 € - 0,268 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
0,4208 € - 0,4434 € 820 En stock
25.4 mm
Azul
Silicona
20.6 mm
0,2288 € - 0,2408 € 4907 En stock
25.4 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
0,5403 € - 0,5683 € 7509 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
19.8 mm
0,1963 € - 0,2066 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Amarillo
Silicona
7.5 mm
0,1935 € - 0,2036 € 958 En stock
19.1 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
0,2042 € - 0,215 € 7901 En stock
25.4 mm
Amarillo
Silicona
7.9 mm
0,2124 € - 0,2236 € 10824 En stock
38.1 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
10293058 0,161 € - 0,1696 € 2500 En stock
28.6 mm
Verde
Silicona
4.7 mm
0,1745 € - 0,1838 € 7500 En stock
38.1 mm
Azul
Silicona
4.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 17082 En stock
25.4 mm
Azul
Silicona
4.0 mm
0,1989 € - 0,2094 € 30412 En stock
12.7 mm
Negro
Silicona
7.5 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1682 En stock
31.8 mm
Natural
Silicona
4.0 mm
0,1119 € - 0,1178 € 5481 En stock
12.7 mm
Negro
Silicona
2.4 mm
0,1287 € - 0,1355 € 18721 En stock
7.9 mm
Natural
Silicona
3.8 mm
0,3896 € - 0,41 € 1000 En stock
25.4 mm
Azul
Silicona
17.5 mm
0,3263 € - 0,3435 € 30006 En stock
25.4 mm
Gris
Silicona
12.2 mm
  • de 13
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm EPDM Negro

10545768

Rango de precios
1,431 € - 1,3594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-9;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 19.1 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251300

Rango de precios
0,8767 € - 0,8327 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-10;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 12.7 mm 76.2 mm EPDM Negro

10251188

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
1303 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 9.5 mm 12.7 mm EPDM Negro

10251072

Rango de precios
0,268 € - 0,2546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 20.6 mm 25.4 mm Silicona Azul

10292969

Rango de precios
0,4434 € - 0,4208 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 9.5 mm 25.4 mm Silicona Naranja

10292945

Rango de precios
0,2408 € - 0,2288 €

Niveles de existencias
4907 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 19.8 mm 38.1 mm Silicona Natural

10292884

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
7509 En stock
Atributos
  • d
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 7.5 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10292822

Rango de precios
0,2066 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 9.5 mm 19.1 mm Silicona Naranja

10292938

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
958 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 7.9 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10293133

Rango de precios
0,215 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
7901 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.7 mm 38.1 mm Silicona Rosa

10293089

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
10824 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.7 mm 28.6 mm Silicona Verde

10293058

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.0 mm 38.1 mm Silicona Azul

10293034

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.0 mm 25.4 mm Silicona Azul

10293027

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
17082 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 7.5 mm 12.7 mm Silicona Negro

10192115

Rango de precios
0,2094 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
30412 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 4.0 mm 31.8 mm Silicona Natural

10192078

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1682 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 2.4 mm 12.7 mm Silicona Negro

10192047

Rango de precios
0,1178 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
5481 En stock
Atributos
  • d
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 3.8 mm 7.9 mm Silicona Natural

10192061

Rango de precios
0,1355 € - 0,1287 €

Niveles de existencias
18721 En stock
Atributos
  • d
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 17.5 mm 25.4 mm Silicona Azul

10192139

Rango de precios
0,41 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Azul
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 12.2 mm 25.4 mm Silicona Gris

10192122

Rango de precios
0,3435 € - 0,3263 €

Niveles de existencias
30006 En stock
Atributos
  • d
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Gris
  • Temperatura máxima
    250 °C