Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,1116 € - 0,1175 € 25962 En stock
25.5 mm
Azul
Silicona
1.6 mm
0,3065 € - 0,3224 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
5.7 mm
0,2812 € - 0,3472 € 100 En stock
57.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
0,577 € - 0,7123 € 600 En stock
59 mm
Natural
Silicona
30.1 mm
0,4512 € - 0,4748 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
7.9 mm
0,5398 € - 0,5683 € 2915 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
9.0 mm
1,8072 € - 1,903 € 3438 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
1,41 € - 1,4843 € 1397 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
20.6 mm
0,3001 € - 0,3155 € 37150 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
5.7 mm
0,7469 € - 0,7868 € 16935 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
12.2 mm
0,4718 € - 0,4964 € 996 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
8.7 mm
13,2821 € - 13,9818 € Solicite el plazo de entrega aquí
59 mm
Negro
EPDM
30.1 mm
0,4382 € - 0,4615 € 125 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
7.5 mm
0,8385 € - 0,8826 € 604 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
11.9 mm
1,9739 € - 2,0784 € 1297 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
0,4576 € - 0,4817 € 1480 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
0,691 € - 0,7275 € 25786 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
11.6 mm
0,2346 € - 0,2471 € 51687 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
4.0 mm
0,3013 € - 0,3173 € 2801 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
5.7 mm
0,2678 € - 0,282 € 1000 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
3.8 mm
  • de 13
Capuchón 1.6 mm 25.5 mm Silicona Azul

10192030

Rango de precios
0,1175 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
25962 En stock
Atributos
  • d
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Azul
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 5.7 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348628

Rango de precios
0,3224 € - 0,3065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 15.9 mm 57.2 mm Silicona Natural

10341841

Rango de precios
0,3472 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16; 5/8; 3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 30.1 mm 59 mm Silicona Natural

10341858

Rango de precios
0,7123 € - 0,577 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 7.9 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348703

Rango de precios
0,4748 € - 0,4512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 9.0 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348727

Rango de precios
0,5683 € - 0,5398 €

Niveles de existencias
2915 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 38.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10349007

Rango de precios
1,903 € - 1,8072 €

Niveles de existencias
3438 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39;1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 20.6 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348925

Rango de precios
1,4843 € - 1,41 €

Niveles de existencias
1397 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;1/2;7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.7 mm 12.7 mm EPDM Negro

10348604

Rango de precios
0,3155 € - 0,3001 €

Niveles de existencias
37150 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 12.2 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348826

Rango de precios
0,7868 € - 0,7469 €

Niveles de existencias
16935 En stock
Atributos
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 8.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348710

Rango de precios
0,4964 € - 0,4718 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Tapas de Cobertura 30.1 mm 59 mm EPDM Negro

10341872

Rango de precios
13,9818 € - 13,2821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 7.5 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348680

Rango de precios
0,4615 € - 0,4382 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 1/16; 5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 11.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348819

Rango de precios
0,8826 € - 0,8385 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12;1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 25.4 mm 50.8 mm EPDM Negro

10348970

Rango de precios
2,0784 € - 1,9739 €

Niveles de existencias
1297 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27;1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 9.5 mm 12.7 mm EPDM Negro

10348734

Rango de precios
0,4817 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 11.6 mm 38.1 mm EPDM Negro

10348802

Rango de precios
0,7275 € - 0,691 €

Niveles de existencias
25786 En stock
Atributos
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 4.0 mm 12.7 mm EPDM Negro

10348536

Rango de precios
0,2471 € - 0,2346 €

Niveles de existencias
51687 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 5.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348611

Rango de precios
0,3173 € - 0,3013 €

Niveles de existencias
2801 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Capuchón 3.8 mm 25.4 mm EPDM Negro

10348529

Rango de precios
0,282 € - 0,2678 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno