Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0911 € - 0,0959 € | 9081 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2897 € - 0,3048 € | 120099 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5004 € - 1,5789 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,7556 € - 0,7943 € | 3530 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2742 € - 0,2888 € | 1 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
3,6789 € - 3,8728 € | 14 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,097 € - 0,1021 € | 11999 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2755 € - 0,2901 € | 84 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,3206 € - 1,3895 € | 37402 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5472 € - 0,576 € | 41693 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1495 € - 1,2108 € | 5669 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9655 € - 1,016 € | 80 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
3,4099 € - 3,5907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
3,1408 € - 3,3065 € | 144 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,8329 € - 1,9299 € | 6887 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,4615 € - 2,5907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1189 € - 0,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,3642 € - 0,3832 € | 20479 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2731 € - 0,2873 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2667 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar