Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
10348260 0,1196 € - 0,1261 € 66291 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
4.8 mm
0,0199 € - 0,021 € 31248 En stock
19.1 mm
Natural
Silicona
2.8 mm
0,5715 € - 0,6017 € 8660 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
22.2 mm
0,0384 € - 0,0404 € 5000 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
3.5 mm
0,1132 € - 0,1192 € 20958 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
4.4 mm
0,2593 € - 0,2723 € 7031 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
11.6 mm
10348178 0,0948 € - 0,0998 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
Natural
Silicona
1.6 mm
0,2832 € - 0,2983 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
9.0 mm
0,6651 € - 0,7007 € 150 En stock
76.2 mm
Natural
Silicona
13.6 mm
0,1692 € - 0,1782 € 789 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
4.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € 9938 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
11.6 mm
0,1562 € - 0,1644 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
5.5 mm
0,1213 € - 0,1276 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
2.8 mm
0,1265 € - 0,1332 € 3996 En stock
19.1 mm
Natural
Silicona
3.8 mm
0,0855 € - 0,09 € 2690 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
11.1 mm
0,1692 € - 0,1782 € 9052 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
5.7 mm
0,1052 € - 0,1107 € 510722 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
3.2 mm
0,0743 € - 0,0782 € 3997 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
9.5 mm
2,9513 € - 3,1062 € 18930 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
41.3 mm
1,4756 € - 1,5531 € 1239 En stock
63.5 mm
Negro
EPDM
17.5 mm
  • de 13
Capuchón 4.8 mm 12.7 mm Silicona Natural

10348260

Rango de precios
0,1261 € - 0,1196 €

Niveles de existencias
66291 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 2.8 mm 19.1 mm Silicona Natural

10348086

Rango de precios
0,021 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
31248 En stock
Atributos
  • d
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 22.2 mm 38.1 mm Silicona Natural

10348161

Rango de precios
0,6017 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
8660 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 3.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348093

Rango de precios
0,0404 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 4.4 mm 12.7 mm Silicona Natural

10348253

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
20958 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 11.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348338

Rango de precios
0,2723 € - 0,2593 €

Niveles de existencias
7031 En stock
Atributos
  • d
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 1.6 mm 19.1 mm Silicona Natural

10348178

Rango de precios
0,0998 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 9.0 mm 38.1 mm Silicona Natural

10348321

Rango de precios
0,2983 € - 0,2832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 13.6 mm 76.2 mm Silicona Natural

10348352

Rango de precios
0,7007 € - 0,6651 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d
    13.6 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.0 mm 38.1 mm Silicona Natural

10348246

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
789 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 11.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10348345

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
9938 En stock
Atributos
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348277

Rango de precios
0,1644 € - 0,1562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 2.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348192

Rango de precios
0,1276 € - 0,1213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 3.8 mm 19.1 mm Silicona Natural

10348215

Rango de precios
0,1332 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
3996 En stock
Atributos
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 11.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348130

Rango de precios
0,09 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
2690 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348284

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
9052 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 3.2 mm 12.7 mm Silicona Natural

10348208

Rango de precios
0,1107 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
510722 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 9.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10348123

Rango de precios
0,0782 € - 0,0743 €

Niveles de existencias
3997 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 41.3 mm 50.8 mm EPDM Negro

10350935

Rango de precios
3,1062 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
18930 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Capuchón 17.5 mm 63.5 mm EPDM Negro

10350881

Rango de precios
1,5531 € - 1,4756 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C