Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) Color Material H Estándar de rosca Tipo Compra
1,2429 € - 2,7471 € 50 En stock
52.0 mm
1-1/4”
Blanco
PA;TPE
26.0 mm
Rosca BSP
2
0,1988 € - 0,4395 € 1400 En stock
16.0 mm
1/8”
Blanco
PA;TPE
16.0 mm
Rosca BSP
1
0,3046 € - 0,6736 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1/2”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Rosca BSP
2
0,2522 € - 0,5574 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
1/4”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Rosca BSP
2
0,5244 € - 0,7288 € 600 En stock
35.0 mm
3/4”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Rosca BSP
2
0,2789 € - 0,6165 € 6000 En stock
24.0 mm
3/8”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Rosca BSP
1
0,5991 € - 1,3239 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
1”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Rosca BSP
2
0,2356 € - 0,3665 € 2250 En stock
31.3 mm
5/8-14
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
Imperial
2
0,4602 € - 0,7158 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
3"
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Roscas Gas
2
0,1251 € - 0,1947 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M16 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Métrica
2
0,244 € - 0,3795 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.7 mm
M26 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.7 mm
Métrica
2
0,1214 € - 0,1889 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.7 mm
M12 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.3 mm
Métrica
2
0,2218 € - 0,345 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
M25 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Métrica
2
0,3005 € - 0,4675 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
7/8"
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.1 mm
Roscas Gas
2
0,2204 € - 0,3429 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1/2-14
Amarillo
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
0,1561 € - 0,2428 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
1/8-28
Amarillo
Nylon 6
15.5 mm
Imperial
1
0,2738 € - 0,426 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
#1-11
Amarillo
Nylon 6
22.5 mm
Imperial
1
0,3479 € - 0,5412 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.2 mm
1-1/2-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
0,1498 € - 0,233 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
1/4-19
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Imperial
2
0,1348 € - 0,2097 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.4 mm
1/8-28
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Imperial
2
  • de 3
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4” PA;TPE Blanco

10106907

Rango de precios
2,7471 € - 1,2429 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
1/8” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106846

Rango de precios
0,4395 € - 0,1988 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1/2” PA;TPE Blanco

10106877

Rango de precios
0,6736 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
1/4” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106853

Rango de precios
0,5574 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/4” PA;TPE Blanco

10106884

Rango de precios
0,7288 € - 0,5244 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/8” PA;TPE Blanco

10106860

Rango de precios
0,6165 € - 0,2789 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1” PA;TPE Blanco

10106891

Rango de precios
1,3239 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Tapón roscado con junta Roscas Gas 5/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597566

Rango de precios
0,3665 € - 0,2356 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-14
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597634

Rango de precios
0,7158 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3"
Tapón roscado con junta Rosca métrica M16 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597696

Rango de precios
0,1947 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M26 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597764

Rango de precios
0,3795 € - 0,244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M12 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597672

Rango de precios
0,1889 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M25 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597757

Rango de precios
0,345 € - 0,2218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25 x 1.5
Tapón roscado con junta Roscas Gas 7/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597580

Rango de precios
0,4675 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/2" Nylon 6 Amarillo

20597498

Rango de precios
0,3429 € - 0,2204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/8" Nylon 6 Amarillo

20597467

Rango de precios
0,2428 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1" Nylon 6 Amarillo

20597511

Rango de precios
0,426 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1,1/2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597610

Rango de precios
0,5412 € - 0,3479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-11
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/4" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597535

Rango de precios
0,233 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-19
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597528

Rango de precios
0,2097 € - 0,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28