Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,157 € - 0,3472 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,264 € - 0,5838 € | 4800 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,8743 € - 0,9208 € | 1090 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,4072 € - 0,9002 € | 480 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,4323 € - 0,9556 € | 4000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,2765 € - 0,2911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,7792 € - 0,8212 € | 1244 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,2376 € - 0,2502 € | 10038 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | 2500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,5142 € - 0,5412 € | 498 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1036 € | 13776 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 14850 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,2377 € - 0,5254 € | 15000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,4308 € - 0,9525 € | 10500 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1123 € - 0,2482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,2487 € - 0,55 € | 20200 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,0971 € - 0,2147 € | 15290 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1192 € - 0,2636 € | 24600 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4184 € - 0,9247 € | 4250 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,182 € - 0,4025 € | 21300 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar