Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1161 € - 0,2567 € | 23400 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1772 € - 0,3919 € | 49479 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,2422 € - 0,5356 € | 14583 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,0946 € - 0,2091 € | 16285 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1032 € - 0,2282 € | 405 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1502 € - 0,3321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
5
|
||
0,8513 € - 0,8966 € | 1490 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,3681 € - 0,3874 € | 2522 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,3316 € - 0,733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,2571 € - 0,5684 € | 5881 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,2355 € - 0,5205 € | 23700 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,0988 € - 0,2184 € | 946 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,4589 € - 0,483 € | 3145 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,6199 € - 0,6526 € | 1885 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,7588 € - 0,7996 € | 1444 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,5239 € - 0,5515 € | 2090 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,3965 € - 0,8766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,2314 € - 0,5116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,1529 € - 0,338 € | 9750 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,4129 € - 0,4344 € | 6983 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar