Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1033 € - 0,1087 € | 646 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,2477 € - 0,2606 € | 12998 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Roscas Gas
|
3
|
||
0,1287 € - 0,2845 € | 20126 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1054 € - 0,233 € | 18536 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,3085 € - 0,6821 € | 13591 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1093 € - 0,2417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,5007 € - 0,5269 € | 2748 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,4209 € - 0,9305 € | 4000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Azul
|
PE
|
Rosca UNF
|
4
|
||
10262344 | 0,4643 € - 1,0262 € | 1873 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
|
0,3329 € - 0,3504 € | 2110 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29
|
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca BSP
|
3
|
||
0,2334 € - 0,516 € | 765 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca BSP
|
1
|
||
0,0932 € - 0,2061 € | 334 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,1457 € - 0,322 € | 13929 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca BSP
|
2
|
||
0,5562 € - 0,5855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca BSP
|
3
|
||
0,3592 € - 0,7941 € | 1976 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,6402 € - 0,6738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1908 € - 0,4218 € | 4953 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,3722 € - 0,3917 € | 41577 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca BSP
|
3
|
||
0,0923 € - 0,204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,1408 € - 0,3113 € | 127 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca BSP
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar