Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,4548 € - 0,4787 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M18 x 1.6
9.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,6402 € - 0,6738 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M22 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,4587 € - 0,483 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,5562 € - 0,5855 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,1457 € - 0,322 € 45150 En stock
21.0 mm
M16 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,1908 € - 0,4218 € 4953 En stock
16.0 mm
M12 x 1.0
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
1
0,0923 € - 0,204 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M10 x 1.1
6.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
1
0,3329 € - 0,3504 € 2110 En stock
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
10074763 0,3816 € - 0,4017 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M16 x 1.6
9.3 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,3592 € - 0,7941 € 1976 En stock
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,1457 € - 0,322 € 13929 En stock
21.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
2
0,123 € - 0,272 € 900 En stock
26.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
2
0,1408 € - 0,3113 € 127 En stock
19.0 mm
1/4-20
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
2
0,1024 € - 0,1593 € 10000 En stock
19.0 mm
M14 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,0943 € - 0,1467 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
1/8" x 29
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
0,0951 € - 0,1479 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M10x1.6
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,0979 € - 0,1524 € 4000 En stock
17.0 mm
M12 x 2
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,1219 € - 0,1896 € 2196 En stock
27.0 mm
1/2" x 15
13.5 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
0,1129 € - 0,1756 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,0921 € - 0,1433 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M10 x 2
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
  • de 5
Tapón slottex 24.0 mm Rosca métrica M18 x 1.5 Amarillo PA

10074770

Rango de precios
0,4787 € - 0,4548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 28.0 mm Rosca métrica M22 x 1.5 Amarillo PA

10074787

Rango de precios
0,6738 € - 0,6402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 22.0 mm Rosca BSP 3/8-19 Amarillo PA

10074800

Rango de precios
0,483 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 27.0 mm Rosca BSP 1/2-14 Amarillo PA

10074817

Rango de precios
0,5855 € - 0,5562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 21.0 mm Rosca métrica M16 x 1.5 Amarillo PE

10074978

Rango de precios
0,322 € - 0,1457 €

Niveles de existencias
45150 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M12 x 1.0 Amarillo PE

10074947

Rango de precios
0,4218 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.0
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 14.0 mm Rosca métrica M10 x 1.0 Amarillo PE

10074930

Rango de precios
0,204 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca BSP 1/8-28 Amarillo PA

10074848

Rango de precios
0,3504 € - 0,3329 €

Niveles de existencias
2110 En stock
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 22.0 mm Rosca métrica M16 x 1.5 Amarillo PA

10074763

Rango de precios
0,4017 € - 0,3816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PE

10074992

Rango de precios
0,7941 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
1976 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 21.0 mm Rosca BSP 3/8-19 Amarillo PE

10075029

Rango de precios
0,322 € - 0,1457 €

Niveles de existencias
13929 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 26.0 mm Rosca BSP 1/2-14 Amarillo PE

10075036

Rango de precios
0,272 € - 0,123 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP 1/4-19 Amarillo PE

10075012

Rango de precios
0,3113 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1.5 Amarillo PEBD

20597979

Rango de precios
0,1593 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca BSP 1/8" x 28 Amarillo PEBD

20597832

Rango de precios
0,1467 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8" x 29
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M10x1.5 Amarillo PEBD

20597948

Rango de precios
0,1479 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10x1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica M12 x 1 Amarillo PEBD

20597955

Rango de precios
0,1524 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 27.0 mm Rosca BSP 1/2" x 14 Amarillo PEBD

20597863

Rango de precios
0,1896 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
2196 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" x 15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 24.0 mm Rosca métrica M18 x 1.5 Amarillo PEBD

20597993

Rango de precios
0,1756 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M10 x 1 Amarillo PEBD

20597931

Rango de precios
0,1433 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica