Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1185 € - 0,1844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1129 € - 0,1756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,0979 € - 0,1524 € | 4000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,0951 € - 0,1479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M10x1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,0992 € - 0,1544 € | 9100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca BSP
|
2
|
||
0,1219 € - 0,1896 € | 2196 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca BSP
|
2
|
||
0,0921 € - 0,1433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1279 € - 0,1989 € | 3097 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca BSP
|
2
|
||
0,1008 € - 0,1568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1773 € - 0,2758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
1.1/2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca BSP
|
2
|
||
0,1105 € - 0,172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
Rosca BSP
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar