Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones cónicos y los tapones estándar están diseñados para funcionar tanto como capuchones como tapones. Pueden acomodar más de 140 tamaños debido a su forma cónica. Se utilizan comúnmente para proteger contra daños, suciedad, humedad y otros productos químicos corrosivos durante el almacenamiento y el envío. Son ampliamente aplicables en diversas industrias. Son fáciles de instalar y quitar, y ofrecen una solución rentable.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Cuando se utiliza como tapón | d1 | Color | d2 | d3 | Cuando se utiliza como capuchón | d4 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0473 € - 0,0736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Verde
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
0,0694 € - 0,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Verde
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
0,3289 € - 0,5117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Verde
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
0,4368 € - 0,4854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Verde
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
0,1058 € - 0,1176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Verde
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
0,2392 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Verde
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
1,0021 € - 1,1135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Verde
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0534 € - 0,0831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
0,3015 € - 0,3351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Verde
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
0,062 € - 0,0964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Verde
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
0,8136 € - 0,9041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Verde
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,0442 € - 0,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
0,1768 € - 0,1965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Verde
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
0,0564 € - 0,0627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
0,0504 € - 0,056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Verde
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
0,0594 € - 0,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Verde
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
0,0297 € - 0,0462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
0,067 € - 0,1043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Verde
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,7559 € - 1,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Verde
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar