Menu Search

Termostato

En stock

Estos termostatos ofrecen un manejo simple con un dial para configurar las temperaturas de enfriamiento o calentamiento. Vienen con un cerramiento de plástico ABS completos de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65. Resistente al agua, el aceite y a la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Profundidad general Compra
16,2637 € - 17,1289 € 431 En stock
60.0 mm
38.0 mm
16,2637 € - 17,1289 € 49 En stock
60.0 mm
38.0 mm
Termostato Enfriamiento 24 - 230 V

10211342

Rango de precios
17,1289 € - 16,2637 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • Función
    Enfriamiento
  • Color
    Blanco
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Profundidad general
    38.0 mm
  • Temperatura operativa
    -20 - 80 °C
Termostato Calentamiento 24 - 230 V

10211359

Rango de precios
17,1289 € - 16,2637 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Función
    Calentamiento
  • Precio por pieza IVA incluido
    19.5693 EUR
  • Color
    Blanco
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Profundidad general
    38.0 mm