Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
19,3526 € - 20,3754 € 125 En stock
M5
86.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Extraíble
14,2397 € - 14,9916 € 2 En stock
M6
128.0 mm
Aluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armario inclinado
17,8035 € - 18,7408 € 36 En stock
M8
128.0 mm
Aluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armario inclinado
19,5906 € - 20,6103 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
160.0 mm
Aluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armario inclinado
23,1441 € - 51,1601 € 52 En stock
M5
120.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Extraíble
13,7762 € - 14,4972 € 13 En stock
M6
112.0 mm
Aluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armario inclinado
25,2834 € - 26,6182 € 5 En stock
M5
180.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Extraíble
251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
31,7858 € - 33,4544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
200.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
36,4517 € - 38,3778 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Threaded Hole
Tubular
38,7589 € - 40,7983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
61,5013 € - 64,7355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
60,0284 € - 63,1802 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
59,4619 € - 62,5931 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
34,4329 € - 36,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
34,9273 € - 36,7607 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
33,4544 € - 35,2054 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
200.0 mm
Aluminio
Threaded Hole
Tubular
42,4978 € - 44,7329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
500.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
41,5811 € - 43,7647 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
500.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
32,9909 € - 34,7213 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Acero
Threaded Hole;Back Mount
Plegado
  • de 4
Asa en U 86.0 mm M5 Aluminio

10254240

Rango de precios
20,3754 € - 19,3526 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302420090
Asa angular 128.0 mm M6 Aluminio

10193600

Rango de precios
14,9916 € - 14,2397 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Armario inclinado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código de material
    7616999099
Asa angular 128.0 mm M8 Aluminio

10193617

Rango de precios
18,7408 € - 17,8035 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Armario inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código de material
    7616999099
Asa angular 160.0 mm M8 Aluminio

10193631

Rango de precios
20,6103 € - 19,5906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Armario inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio

10254257

Rango de precios
51,1601 € - 23,1441 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302420090
Asa angular 112.0 mm M6 Aluminio

10193594

Rango de precios
14,4972 € - 13,7762 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Armario inclinado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 180.0 mm M5 Aluminio

10254264

Rango de precios
26,6182 € - 25,2834 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio Natural

20064563


Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa ovalada 200.0 mm M8 Aluminio

10499351

Rango de precios
33,4544 € - 31,7858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio

10499269

Rango de precios
38,3778 € - 36,4517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499450

Rango de precios
40,7983 € - 38,7589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499504

Rango de precios
64,7355 € - 61,5013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499535

Rango de precios
63,1802 € - 60,0284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499511

Rango de precios
62,5931 € - 59,4619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio

10499399

Rango de precios
36,256 € - 34,4329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio

10499382

Rango de precios
36,7607 € - 34,9273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 200.0 mm M8 Aluminio

10499245

Rango de precios
35,2054 € - 33,4544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499467

Rango de precios
44,7329 € - 42,4978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499474

Rango de precios
43,7647 € - 41,5811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 100.0 mm M10 Acero

10500446

Rango de precios
34,7213 € - 32,9909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302490091