Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
19,5906 € - 20,6103 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
160.0 mm
Aluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armario inclinado
23,1441 € - 51,1601 € 52 En stock
M5
120.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Extraíble
25,2834 € - 26,6182 € 5 En stock
M5
180.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Back Mount
Extraíble
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
88.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
200.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
153 En stock
M5
55.0 mm
Aluminio
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
235.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
2,5626 € - 2,8473 € 25 En stock
M5
Acero
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
120.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
180.0 mm
Acero
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
250.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
  • de 4
Asa angular 160.0 mm M8 Aluminio

10193631

Rango de precios
20,6103 € - 19,5906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Armario inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio

10254257

Rango de precios
51,1601 € - 23,1441 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 180.0 mm M5 Aluminio

10254264

Rango de precios
26,6182 € - 25,2834 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código de material
    7616999099
Tiradores 88.0 mm M5 Acero

20053697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 235.0 mm M5 Acero inoxidable

20053628


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 55.0 mm M5 Acero inoxidable

20053666


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M5 Acero inoxidable

20053604


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M5 Acero

20053611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio Natural

20064563


Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 120.0 mm M5 Acero inoxidable

20053567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 100.0 mm M5 Acero inoxidable

20053543


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza

20123451


Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 235.0 mm M5 Aluminio Natural

20064594


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 250.0 mm M5 Acero inoxidable

20053642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 100.0 mm M5 Acero

20053550

Rango de precios
2,8473 € - 2,5626 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 88.0 mm M5 Acero inoxidable

20053680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 120.0 mm M5 Acero

20053574


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 180.0 mm M5 Acero

20053598


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 250.0 mm M5 Acero

20053659


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 180.0 mm M5 Acero inoxidable

20053581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890