Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
2,5626 € - 2,8473 € 25 En stock
M5
Acero
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
235.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
180.0 mm
Acero
Threaded Female
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
250.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
88.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
  • de 4
Tiradores 100.0 mm M5 Acero

20053550

Rango de precios
2,8473 € - 2,5626 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 235.0 mm M5 Acero

20053635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 180.0 mm M5 Acero

20053598


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 250.0 mm M5 Acero

20053659


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 120.0 mm M5 Acero inoxidable

20053567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 88.0 mm M5 Acero

20053697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 100.0 mm M5 Acero inoxidable

20053543


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090