Menu Search

Topes de goma

En stock

Estos topes de goma tienen opciones de doble hembra o doble macho rectangulares. Están fabricados con acero galvanizado negro y caucho.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Longitud de la base Longitud Compra
56,2568 € - 62,5074 € Solicite el plazo de entrega aquí
168.0 mm
168.0 mm
15,641 € - 17,379 € 1 En stock
136.0 mm
136.0 mm
39,7591 € - 44,1767 € 4 En stock
136.0 mm
136.0 mm
58,0858 € - 64,5399 € Solicite el plazo de entrega aquí
168.0 mm
168.0 mm
Amortiguador Rectangular 200.0 mm 100.0 mm Acero;Goma

10306215

Rango de precios
62,5074 € - 56,2568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rubber Stop
  • Longitud
    168.0 mm
  • Longitud de la base
    168.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999190
Amortiguador Rectangular M10 150.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10306222

Rango de precios
17,379 € - 15,641 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo
    Rubber Stop
  • Longitud
    136.0 mm
  • Longitud de la base
    136.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999190
Amortiguador Rectangular 150.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10306208

Rango de precios
44,1767 € - 39,7591 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo
    Rubber Stop
  • Longitud
    136.0 mm
  • Longitud de la base
    136.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016930090
Amortiguador Rectangular M12 200.0 mm 100.0 mm Acero;Goma

10306239

Rango de precios
64,5399 € - 58,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rubber Stop
  • Longitud
    168.0 mm
  • Longitud de la base
    168.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999190