Menu Search

Tornillo de sellado con cabeza de botón

En stock

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0174

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
75 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Compra
3,1209 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
4.4
Acero inoxidable 303
5.0
M8
25.0
8.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
6.6
Acero inoxidable 303
8.0
M12
50.0
12.9
2,2145 € - 3,4093 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
2.2
Acero inoxidable 303
2.5
M4
20.0
4.5
2,0806 € - 3,193 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
2.2
Acero inoxidable 303
2.5
M4
6.0
4.5
2,3793 € - 3,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
2.8
Acero inoxidable 303
3.0
M5
16.0
5.6
2,9767 € - 4,5938 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
2.8
Acero inoxidable 316
3.0
M5
20.0
5.6
2,6574 € - 4,0891 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
2.2
Acero inoxidable 316
2.5
M4
20.0
4.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
5.5
Acero inoxidable 316
6.0
M10
25.0
10.6
2,1424 € - 3,3063 € 2 En stock
7.6
2.2
Acero inoxidable 303
2.5
M4
12.0
4.5
3,4505 € - 5,3045 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
3.3
Acero inoxidable 316
4.0
M6
25.0
6.8
2,9767 € - 4,5938 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
4.4
Acero inoxidable 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,3793 € - 3,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.7
Acero inoxidable 316
2.0
M3
10.0
3.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
5.5
Acero inoxidable 303
6.0
M10
25.0
10.6
2,5235 € - 3,8728 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
2.2
Acero inoxidable 316
2.5
M4
10.0
4.5
2,8943 € - 4,4496 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
2.8
Acero inoxidable 316
3.0
M5
16.0
5.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
6.6
Acero inoxidable 303
8.0
M12
20.0
12.9
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
5.5
Acero inoxidable 316
6.0
M10
20.0
10.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
5.5
Acero inoxidable 303
6.0
M10
40.0
10.6
2,8943 € - 4,4496 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
3.3
Acero inoxidable 303
4.0
M6
20.0
6.8
1,957 € - 3,0179 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.7
Acero inoxidable 303
2.0
M3
12.0
3.6
  • de 4
Cabeza de botón Tornillo de sellado M8 25.0 Acero inoxidable 303

20224646

Rango de precios
4,8101 € - 3,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M12 50.0 Acero inoxidable 303

20224752

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 20.0 Acero inoxidable 303

20224509

Rango de precios
3,4093 € - 2,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 6.0 Acero inoxidable 303

20224455

Rango de precios
3,193 € - 2,0806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeza de botón Tornillo de sellado M5 16.0 Acero inoxidable 303

20228484

Rango de precios
3,6565 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M5 20.0 Acero inoxidable 316

20225971

Rango de precios
4,5938 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 20.0 Acero inoxidable 316

20225926

Rango de precios
4,0891 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeza de botón Tornillo de sellado M10 25.0 Acero inoxidable 316

20226107

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 12.0 Acero inoxidable 303

20224486

Rango de precios
3,3063 € - 2,1424 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeza de botón Tornillo de sellado M6 25.0 Acero inoxidable 316

20226015

Rango de precios
5,3045 € - 3,4505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M8 16.0 Acero inoxidable 303

20224622

Rango de precios
4,5938 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M3 10.0 Acero inoxidable 316

20225841

Rango de precios
3,6565 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M10 25.0 Acero inoxidable 303

20224684

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 10.0 Acero inoxidable 316

20225896

Rango de precios
3,8728 € - 2,5235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeza de botón Tornillo de sellado M5 16.0 Acero inoxidable 316

20225964

Rango de precios
4,4496 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M12 20.0 Acero inoxidable 303

20224714

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M10 20.0 Acero inoxidable 316

20226091

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M10 40.0 Acero inoxidable 303

20224707

Rango de precios
6,5611 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M6 20.0 Acero inoxidable 303

20224585

Rango de precios
4,4496 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeza de botón Tornillo de sellado M3 12.0 Acero inoxidable 303

20224431

Rango de precios
3,0179 € - 1,957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0