Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3746 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4003 € - 0,4218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5091 € - 0,536 € | 764 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1655 € - 0,1743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6522 € - 0,6867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3401 € - 0,3573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,663 € - 0,6985 € | 800 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3207 € - 0,3379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6781 € - 0,7135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2873 € - 0,3024 € | 1578 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3669 € - 0,3864 € | 771 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1092 € - 0,1149 € | 139 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,3476 € | 1310 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3981 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,2108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6823 € - 0,7179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,1951 € | 1718 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1041 € - 0,1096 € | 489 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1908 € - 0,2008 € | 22000 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,318 € - 0,3348 € | 8000 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar