Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
Acero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 16790 En stock |
2.9 mm
|
Acero suave
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 102 En stock |
4.8 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 296 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1488 En stock |
2.9 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.9 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 3500 En stock |
2.9 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 159 En stock |
3.5 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 13500 En stock |
3.5 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 474 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.9 mm
|
Acero inoxidable
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar