Menu Search

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

En stock

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,0768 € - 0,0809 € 296 En stock
4.2 mm
Acero
19.0 mm
0,1495 € - 0,1573 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
Acero inoxidable
9.5 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Acero
19.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 2973 En stock
4.2 mm
Acero
32.0 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 19.0 mm Acero

10239667

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 9.5 mm Acero inoxidable

10631034

Rango de precios
0,1573 € - 0,1495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 19.0 mm Acero

10239599

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 32.0 mm Acero

10239681

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
2973 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero