Los tornillos de cabeza hexagonal con rebaje, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.
El diseño de cabeza avellanada permite que se asiente al ras con una superficie. Proporciona un acabado limpio y de bajo perfil, adecuado para el ensamblaje de precisión.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0086, SR2011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Tipo de cabezal | h1 | l2 | Tamaño de transmisión | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5454 € - 1,7171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 1,5433 € - 1,7148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 1,8341 € - 2,0379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 3,2098 € - 3,5664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 0,9551 € - 1,1913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
De cabeza de vaso
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 1,3145 € - 1,6432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,8896 € - 2,3621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,1605 € - 1,448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
De cabeza de vaso
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 1,5311 € - 1,7012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 1,4315 € - 1,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 2,0578 € - 2,2865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 1,4651 € - 1,6279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 1,2529 € - 1,5713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
De cabeza de vaso
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 1,6842 € - 2,1053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 2,095 € - 2,6188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 1,0736 € - 1,1929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 1,4986 € - 1,6651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 2,0914 € - 2,3237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 1,1399 € - 1,4275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
De cabeza de vaso
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 0,9841 € - 1,0935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar