Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,0664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0656 € - 0,069 € | 3321 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0687 € - 0,0724 € | 1091 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1083 € - 0,1139 € | 45 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 1593 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1316 € - 0,1386 € | 11000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0687 € - 0,0724 € | 1979 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0631 € - 0,0664 € | 26656 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0748 € - 0,0787 € | 353 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0949 € - 0,0999 € | 4970 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0837 € - 0,0879 € | 21000 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2554 € - 0,2688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 975 En stock |
|
M2.6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | 40 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0579 € - 0,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0762 € - 0,0802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1388 € - 0,1463 € | 8747 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 275 En stock |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar