Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0643 € - 0,0677 € 8153 En stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,0643 € - 0,0677 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0687 € - 0,0724 € 1979 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0705 € - 0,0741 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
0,0745 € - 0,0783 € 9000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Forma cruzada
0,1326 € - 0,1396 € 1829 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Forma cruzada
0,1848 € - 0,1945 € 3787 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Forma cruzada
0,0613 € - 0,0645 € 2086 En stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma ranurada
0,0463 € - 0,0487 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
6,7319 € - 7,0852 € 109 En stock
M6
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
0,0718 € - 0,0756 € 3987 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
0,1653 € - 0,1742 € 650 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,2863 € - 0,3014 € 3000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
0,1569 € - 0,1653 € 116 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Forma ranurada
0,1162 € - 0,1224 € 17000 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
0,094 € - 0,099 € 6818 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,1068 € - 0,1125 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
1,3683 € - 1,4415 € 75 En stock
M1.2
Marrón
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
8153 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052488

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052464

Rango de precios
0,0724 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
1979 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049426

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10049525

Rango de precios
0,0783 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma cruzada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049662

Rango de precios
0,1396 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
1829 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049860

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
3787 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10052396

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
2086 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052624

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm PEEK Marrón

10219881

Rango de precios
7,0852 € - 6,7319 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052648

Rango de precios
0,0756 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
3987 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.2 2.5 mm PEEK Marrón

10358672

Rango de precios
1,4415 € - 1,3683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052891

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10162156

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Marrón

10358702

Rango de precios
1,4415 € - 1,3683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052877

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053003

Rango de precios
0,1224 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10052709

Rango de precios
0,099 € - 0,094 €

Niveles de existencias
6818 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052761

Rango de precios
0,1125 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.2 4.0 mm PEEK Marrón

10358665

Rango de precios
1,4415 € - 1,3683 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada