Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2154 € - 0,2267 € | 200 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1353 € - 0,1423 € | 9766 En stock |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2015 € - 0,212 € | 5772 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5715 € - 0,6013 € | 509 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1317 € - 0,1388 € | 500 En stock |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2553 € - 0,2697 € | 972 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6621 € - 0,6964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.343 in
8.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3353 € - 1,406 € | 606 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,1451 € - 1,206 € | 200 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | 800 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 600 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 6598 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 7708 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 636 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 90 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | 9121 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1167 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,078 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4315 € - 1,5066 € | 900 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,6824 € - 1,7708 € | 780 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar