Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
587 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
1,95 € - 2,80 € 100 En stock
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 303
5.0
Forma hexagonal
0.1
2,95 € - 4,21 € 88 En stock
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
0.4
2,79 € - 3,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 303
10.0
Forma hexagonal
0.25
3,10 € - 4,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 303
25.0
Forma hexagonal
0.25
1,95 € - 2,80 € 200 En stock
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 303
10.0
Forma hexagonal
0.1
2,95 € - 4,21 € 93 En stock
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
0.4
1,95 € - 2,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
1.5
Acero inoxidable 303
4.0
Forma hexagonal
0.1
1,95 € - 2,80 € 100 En stock
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 303
5.0
Forma hexagonal
0.2
1,95 € - 2,80 € 100 En stock
5.0
M2.5
1.5
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
0.1
2,01 € - 2,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
1.5
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
0.1
1,95 € - 2,80 € 100 En stock
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
0.1
2,01 € - 2,87 € 3 En stock
6.0
M3
1.5
Acero inoxidable 303
10.0
Forma hexagonal
0.1
1,95 € - 2,80 € 100 En stock
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
0.2
2,01 € - 2,87 € 100 En stock
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 303
18.0
Forma hexagonal
0.2
3,27 € - 4,67 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
1.5
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
0.4
2,29 € - 3,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 303
5.0
Forma hexagonal
0.1
2,35 € - 3,35 € 100 En stock
6.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
0.1
2,29 € - 3,27 € 100 En stock
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303
5.0
Forma hexagonal
0.2
3,06 € - 4,38 € 90 En stock
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303
20.0
Forma hexagonal
0.2
3,10 € - 4,43 € 83 En stock
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303
20.0
Forma hexagonal
0.25
  • de 30
Tornillo de cabeza M2 5.0 Acero inoxidable 303

20140809

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M8 12.0 Acero inoxidable 303

20141318

Rango de precios
4,21 € - 2,95 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M6 10.0 Acero inoxidable 303

20141202

Rango de precios
3,98 € - 2,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M6 25.0 Acero inoxidable 303

20141264

Rango de precios
4,43 € - 3,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M2 10.0 Acero inoxidable 303

20140830

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M8 16.0 Acero inoxidable 303

20141332

Rango de precios
4,21 € - 2,95 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M3 4.0 Acero inoxidable 303

20140922

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 5.0 Acero inoxidable 303

20141004

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M2.5 6.0 Acero inoxidable 303

20140885

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M3 16.0 Acero inoxidable 303

20140991

Rango de precios
2,87 € - 2,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M2 6.0 Acero inoxidable 303

20140816

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M3 10.0 Acero inoxidable 303

20140960

Rango de precios
2,87 € - 2,01 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 6.0 Acero inoxidable 303

20141011

Rango de precios
2,80 € - 1,95 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 18.0 Acero inoxidable 303

20141073

Rango de precios
2,87 € - 2,01 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M10 16.0 Acero inoxidable 303

20141417

Rango de precios
4,67 € - 3,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Tornillo de cabeza M2 5.0 Acero inoxidable 303

20141486

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M3 12.0 Acero inoxidable 303

20141608

Rango de precios
3,35 € - 2,35 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Tornillo de cabeza M4 5.0 Acero inoxidable 303

20141622

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M5 20.0 Acero inoxidable 303

20141752

Rango de precios
4,38 € - 3,06 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M6 20.0 Acero inoxidable 303

20141813

Rango de precios
4,43 € - 3,10 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2