Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Compra
7,8177 € - 8,6005 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303
17.5
50.0
24.0
12.0
3,1106 € - 4,4393 € 96 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
35.0
7.0
2.8
7,4984 € - 8,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303
17.5
45.0
24.0
12.0
7,4057 € - 8,1473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303
22.0
40.0
30.0
16.0
2,9252 € - 4,1921 € 500 En stock
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
35.0
8.5
3.7
2,8634 € - 4,0891 € 94 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
35.0
10.0
4.2
12,4321 € - 13,6681 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303
22.0
120.0
30.0
16.0
11,1755 € - 12,2879 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303
22.0
100.0
30.0
16.0
8,6623 € - 9,5378 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303
22.0
60.0
30.0
16.0
11,4536 € - 16,3564 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G2
13.2
35.0
18.0
8.0
7,9619 € - 11,3815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
35.0
16.0
7.5
12,6381 € - 18,0456 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G2
13.2
50.0
18.0
8.0
1,9364 € - 2,7707 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
12.0
4.5
1.8
12,1849 € - 17,407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G2
13.2
45.0
18.0
8.0
7,107 € - 10,1455 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
25.0
16.0
7.5
2,6162 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
30.0
5.5
2.0
8,5593 € - 12,2158 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
50.0
13.0
6.0
14,1316 € - 20,1777 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
35.0
18.0
8.0
1,751 € - 2,5029 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
5.0
4.5
1.8
4,2024 € - 5,9946 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G5
5.5
25.0
8.5
3.7
  • de 24
Tornillo del panel cautivo M16 50.0 Acero inoxidable 303

20140304

Rango de precios
8,6005 € - 7,8177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M4 35.0 Acero inoxidable 303

20140441

Rango de precios
4,4393 € - 3,1106 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M16 45.0 Acero inoxidable 303

20140298

Rango de precios
8,24 € - 7,4984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M20 40.0 Acero inoxidable 303

20140342

Rango de precios
8,1473 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M5 35.0 Acero inoxidable 303

20140397

Rango de precios
4,1921 € - 2,9252 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M6 35.0 Acero inoxidable 303

20140458

Rango de precios
4,0891 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M20 120.0 Acero inoxidable 303

20140373

Rango de precios
13,6681 € - 12,4321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M20 100.0 Acero inoxidable 303

20140366

Rango de precios
12,2879 € - 11,1755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M20 60.0 Acero inoxidable 303

20140359

Rango de precios
9,5378 € - 8,6623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M12 35.0 Titanio G2

20187095

Rango de precios
16,3564 € - 11,4536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M10 35.0 Titanio G2

20187019

Rango de precios
11,3815 € - 7,9619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M12 50.0 Titanio G2

20187125

Rango de precios
18,0456 € - 12,6381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 12.0 Titanio G5

20187316

Rango de precios
2,7707 € - 1,9364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M12 45.0 Titanio G2

20187118

Rango de precios
17,407 € - 12,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M10 25.0 Titanio G2

20186999

Rango de precios
10,1455 € - 7,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M3 30.0 Titanio G5

20187378

Rango de precios
3,7389 € - 2,6162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M8 50.0 Titanio G5

20187712

Rango de precios
12,2158 € - 8,5593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M12 35.0 Titanio G5

20187842

Rango de precios
20,1777 € - 14,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 5.0 Titanio G5

20187286

Rango de precios
2,5029 € - 1,751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M5 25.0 Titanio G5

20187491

Rango de precios
5,9946 € - 4,2024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5