Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0143 € - 10,0219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Titanio G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
6,6847 € - 9,5481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Titanio G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
1,7098 € - 2,4411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
6,1594 € - 8,7962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
2,5441 € - 3,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,6968 € - 6,7053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
1,8128 € - 2,5853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
2,2557 € - 3,2342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Titanio G2
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
3,09 € - 4,4084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,6874 € - 5,2736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,914 € - 5,5929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
3,8316 € - 5,4796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
6,2624 € - 8,9507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
7,7662 € - 11,0931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
11,5772 € - 16,5418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
2,6574 € - 3,8007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
6,9113 € - 9,8674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
8,1576 € - 11,6596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
7,6529 € - 10,9386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
8,0546 € - 11,5051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar