Menu Search

Tornillo de ventilación M12 25.0 18.0 Beige PEEK

Tornillo de cabeza con ventilación fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad térmica. Cuenta con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20821005

Número de pieza del fabricante:

20821005

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 7,1753 €
100 + 6,4577 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

143,51 €

20 x 7,1753 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
l1 ±0.2 25.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros