Menu Search

Tornillo de ventilación M2 16.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20244422

Número de pieza del fabricante:

20244422

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,8101 €
100 - 249 4,326 €
250 - 499 4,0891 €
500 - 999 3,8522 €
1000 + 3,605 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,81 €

1 x 4,8101 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2
d2 3.8
d3 0.7
l1 16.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros