Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
4,3878 € - 5,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
20.0
8.0
1.8
2,5853 € - 3,4402 € 100 En stock
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
5.0
3.0
1.0
3,0282 € - 4,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
8.0
5.0
1.6
5,7989 € - 7,7353 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
45.0
8.0
1.8
7,5396 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 304
60.0
10.0
1.8
3,5741 € - 4,7689 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 304
16.0
2.0
0.9
2,2866 € - 3,0385 € 100 En stock
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 304
4.0
2.0
0.9
3,6359 € - 4,841 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
16.0
4.0
1.3
4,2539 € - 5,665 € 100 En stock
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
30.0
6.0
1.8
2,6574 € - 3,5432 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2.5
2.0
Acero inoxidable 304
8.0
1.5
0.7
4,5011 € - 5,9946 € 100 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
30.0
5.0
1.6
3,2033 € - 4,2745 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
12.0
3.0
1.0
4,1612 € - 5,5517 € 100 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
25.0
5.0
1.6
2,8634 € - 3,811 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
8.0
3.0
1.0
5,253 € - 6,9937 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
35.0
3.0
1.0
2,9561 € - 3,9552 € 100 En stock
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 304
10.0
3.0
1.0
5,5105 € - 7,3439 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
45.0
5.0
1.6
2,6677 € - 3,5535 € 100 En stock
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
6.0
3.0
1.0
4,3672 € - 5,8195 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
25.0
3.0
1.0
2,1836 € - 2,9149 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2.5
2.0
Acero inoxidable 304
4.0
1.5
0.7
  • de 9
Tornillo de ventilación M10 20.0 Acero inoxidable 304

20143602

Rango de precios
5,8504 € - 4,3878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M4 5.0 Acero inoxidable 304

20143374

Rango de precios
3,4402 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M6 8.0 Acero inoxidable 304

20143473

Rango de precios
4,0376 € - 3,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M10 45.0 Acero inoxidable 304

20143640

Rango de precios
7,7353 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M12 60.0 Acero inoxidable 304

20143725

Rango de precios
10,0425 € - 7,5396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M2.5 16.0 Acero inoxidable 304

20144470

Rango de precios
4,7689 € - 3,5741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 304

20144432

Rango de precios
3,0385 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M5 16.0 Acero inoxidable 304

20143015

Rango de precios
4,841 € - 3,6359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M8 30.0 Acero inoxidable 304

20143077

Rango de precios
5,665 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M2.5 8.0 Acero inoxidable 304

20143336

Rango de precios
3,5432 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M6 30.0 Acero inoxidable 304

20143060

Rango de precios
5,9946 € - 4,5011 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M4 12.0 Acero inoxidable 304

20142964

Rango de precios
4,2745 € - 3,2033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M6 25.0 Acero inoxidable 304

20143053

Rango de precios
5,5517 € - 4,1612 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M4 8.0 Acero inoxidable 304

20143138

Rango de precios
3,811 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M4 35.0 Acero inoxidable 304

20143299

Rango de precios
6,9937 € - 5,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M3 10.0 Acero inoxidable 304

20142933

Rango de precios
3,9552 € - 2,9561 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M6 45.0 Acero inoxidable 304

20143503

Rango de precios
7,3439 € - 5,5105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M4 6.0 Acero inoxidable 304

20143381

Rango de precios
3,5535 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M4 25.0 Acero inoxidable 304

20143404

Rango de precios
5,8195 € - 4,3672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 304

20143312

Rango de precios
2,9149 € - 2,1836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0