Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
2,5235 € - 3,3578 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 316
6.0
2.0
0.9
3,1415 € - 4,1921 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 316
12.0
1.5
0.7
2,6677 € - 3,5638 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 316
8.0
1.5
0.7
2,2969 € - 3,0591 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 316
4.0
2.0
0.9
2,2145 € - 2,9458 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 316
4.0
1.5
0.7
2,3381 € - 3,1106 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
1.5
0.7
2,884 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 304
10.0
1.5
0.7
5,5208 € - 7,3645 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
40.0
8.0
1.8
3,5741 € - 4,7689 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
2.0
Acero inoxidable 304
16.0
1.5
0.7
2,9252 € - 3,8934 € 94 En stock
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 304
10.0
2.0
0.9
4,0067 € - 5,3354 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 304
20.0
2.0
0.9
2,4102 € - 3,2136 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2.5
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
1.5
0.7
4,3363 € - 5,7783 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
25.0
4.0
1.3
5,7062 € - 7,6014 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
60.0
6.0
1.8
4,7277 € - 6,2933 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
40.0
6.0
1.8
3,605 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 316
16.0
3.0
1.0
4,2848 € - 5,7165 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
25.0
5.0
1.6
2,8016 € - 3,7286 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
8.0
3.0
1.0
2,3793 € - 3,1621 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 304
5.0
2.0
0.9
2,9561 € - 3,9346 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 316
10.0
2.0
0.9
  • de 9
Tornillo de ventilación M2.5 6.0 Acero inoxidable 316

20244453

Rango de precios
3,3578 € - 2,5235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2 12.0 Acero inoxidable 316

20244415

Rango de precios
4,1921 € - 3,1415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M2 8.0 Acero inoxidable 316

20244392

Rango de precios
3,5638 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 316

20244439

Rango de precios
3,0591 € - 2,2969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2 4.0 Acero inoxidable 316

20244378

Rango de precios
2,9458 € - 2,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M2 5.0 Acero inoxidable 316

20244385

Rango de precios
3,1106 € - 2,3381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M2 10.0 Acero inoxidable 304

20144401

Rango de precios
3,8419 € - 2,884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M10 40.0 Acero inoxidable 304

20143633

Rango de precios
7,3645 € - 5,5208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M2 16.0 Acero inoxidable 304

20144425

Rango de precios
4,7689 € - 3,5741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M2.5 10.0 Acero inoxidable 304

20144456

Rango de precios
3,8934 € - 2,9252 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2.5 20.0 Acero inoxidable 304

20144487

Rango de precios
5,3354 € - 4,0067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2.5 6.0 Acero inoxidable 304

20143329

Rango de precios
3,2136 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M5 25.0 Acero inoxidable 304

20143435

Rango de precios
5,7783 € - 4,3363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M8 60.0 Acero inoxidable 304

20143589

Rango de precios
7,6014 € - 5,7062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M8 40.0 Acero inoxidable 304

20143558

Rango de precios
6,2933 € - 4,7277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M4 16.0 Acero inoxidable 316

20226886

Rango de precios
4,8101 € - 3,605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M6 25.0 Acero inoxidable 316

20236229

Rango de precios
5,7165 € - 4,2848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M3 8.0 Acero inoxidable 316

20235994

Rango de precios
3,7286 € - 2,8016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M2.5 5.0 Acero inoxidable 304

20142940

Rango de precios
3,1621 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M2.5 10.0 Acero inoxidable 316

20219864

Rango de precios
3,9346 € - 2,9561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5