Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,101 € - 0,1065 € 2707 En stock
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,0751 € - 0,0791 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,099 € - 0,1042 € 12350 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Forma plana
0,4607 € - 0,4844 € 2000 En stock
M4
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Forma plana
0,1155 € - 0,1216 € 500 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 2031 En stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,1235 € - 0,1301 € 21209 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,1867 € - 0,1966 € 5582 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,1515 € - 0,1596 € 8694 En stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,453 € - 0,4767 € 8757 En stock
M5
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,0979 € - 0,1031 € 39900 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 4628 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 1372 En stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,48 € - 0,5059 € 1831 En stock
M6
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,1076 € - 0,1132 € 5200 En stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 1809 En stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3717 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,4961 € - 0,5231 € 1589 En stock
M4
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 2048 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada M6 30.0 mm PA

10053607

Rango de precios
0,1065 € - 0,101 €

Niveles de existencias
2707 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 10.0 mm PA

10053614

Rango de precios
0,0791 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 6.5 mm PA

10053430

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
12350 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 6.0 mm PA GF30

10088944

Rango de precios
0,4844 € - 0,4607 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 25.0 mm PA

10053577

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M10 30.0 mm PA

10058503

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
2031 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm PA

10058473

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm PA

10053652

Rango de precios
0,1301 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
21209 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 35.0 mm PA

10053669

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
5582 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 25.0 mm PC

10116708

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
8694 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 10.0 mm PA GF30

10088982

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
8757 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 12.0 mm PA

10053492

Rango de precios
0,1031 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
39900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm PA

10058398

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
4628 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M10 20.0 mm PA

10058497

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
1372 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 10.0 mm PA GF30

10089019

Rango de precios
0,5059 € - 0,48 €

Niveles de existencias
1831 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 25.0 mm PC

10116685

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 35.0 mm PA

10058480

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
1809 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M10 16.0 mm PA

10058985

Rango de precios
0,3717 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 20.0 mm PA GF30

10088975

Rango de precios
0,5231 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
1589 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 30.0 mm PA

10058428

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
2048 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada