Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1599 € - 0,167 € | 1011 En stock |
1/4-20
|
Natural
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Forma plana
|
||
10331118 | 0,1583 € - 0,1667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
Natural
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Forma plana
|
|
0,5683 € - 0,5984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5102 € - 0,5382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5553 € - 0,5854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1679 € - 0,1765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2583 € - 0,272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,551 € - 0,579 € | 31 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5166 € - 0,5446 € | 347 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5747 € - 0,6048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5273 € - 0,5553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5339 € - 0,5617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2045 € - 0,2152 € | 749 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3112 € - 0,3276 € | 750 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3315 € - 0,3487 € | 1257 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | 370 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1718 € - 0,1808 € | 6000 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
||
0,451 € - 0,4746 € | 556 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2615 € - 0,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar